ZHCAE20 May   2024 ADS124S08 , INA326 , MSPM0G3507 , OPA387 , PGA900 , REF200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1温度测量
  5. 2设计温度监测器的主要挑战
  6. 3NTC 或 RTD 温度监测器的建议设计
    1. 3.1 电压激励
    2. 3.2 电流激励
    3. 3.3 比率测量
    4. 3.4 集成设计
  7. 4总结
  8. 5参考资料

集成设计

在实际的温度测量设计中,某些客户需要进行校准、消除失调误差和补偿线性度。在现代温度测量系统中,MCU 始终是必需的。MSPM0G3507 是一款 Cortex-M0+ MCU,集成了两个零漂移精密放大器、精密基准和两个具有 17 个外部通道的 12 位 4MSPS ADC。如果采用硬件均值计算,ADC 分辨率可能会在速率为 250Ksps 时提高到 14 位。

设计人员可使用 MSPM0G3507 单芯片实现 3.1 描述的分立式设计以进行温度信号调节。此外,设计人员需要在所有条件下使 ΔR<0,因为 MSPM0G3507 可以使用单个正电源供电。根据方程式 1,当 ΔR<0 时,输出可以是正输出。设计人员不需要为具有双电源的内部放大器供电。

 用于 RTD 信号调节的单芯片 MCU 方框图图 3-4 用于 RTD 信号调节的单芯片 MCU 方框图

PGA900 传感器调节芯片是另一种用于温度测量的集成设计。TI:PGA900 是一款集成了 ARM Cortex-M0+ 的电阻器传感器信号调节芯片,方框图如图 3-5 所示。凭借集成的可调节恒定电流、PGA、ADC 和 MCU,PGA900 也成为一款用于温度测量的单芯片设计。宽电源特性(约 3.3V 至 30V)和其他输出格式有助于满足各种工业应用的需求。

 用于 RTD 信号调节的 ASIC图 3-5 用于 RTD 信号调节的 ASIC

客户可以将 NTC 和 RTD 连接到电阻式感应 AFE 通道(主通道)或温度检测 AFE 通道(辅助通道)。对于单个传感器,主通道的输出电压是非线性的,因为它由精密内部电压基准激励。对于 MCU 系统而言,这不是问题,MCU 可以计算采样电压与变化的电阻器之间的关系。辅助通道由可调恒定电流激励,因此输出电压随电阻器变化而呈线性关系,并可能存在失调电压。