ZHCAE20 May   2024 ADS124S08 , INA326 , MSPM0G3507 , OPA387 , PGA900

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1温度测量
  5. 2设计温度监测器的主要挑战
  6. 3NTC 或 RTD 温度监测器的建议设计
    1. 3.1 电压激励
    2. 3.2 电流激励
    3. 3.3 比率测量
    4. 3.4 集成设计
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

温度测量和监测广泛应用于医疗设备和工业领域。在 MRI 设备中,需要通过多个 NTC 来监测液氦温度。在呼吸机中,工程师需要监测气体温度,以确保患者的舒适性。在 CT 系统中,工程师需要监控 DAS 系统的温度,从而实现出色的 SNR 以及高成像质量。在 IVD 系统中,工程师也需要监控样本的温度。在医院里,医生还需要在外科手术期间监测患者的体温,因为这是人体的关键参数。测量温度的方法有多种,根据不同的原理而定。然而,大多数医疗设备更倾向于使用 NTC 或 RTD 进行温度测量,因为它们精度高、安装方便且价格低廉。本应用手册介绍了几种使用 NTC 或 RTD 传感器测量或监测温度的设计。本应用手册所提方法也可用于其他行业系统。