ZHCADY2A March   2024  – August 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1修订历史记录
  4.   商标

设计说明

许多应用需要同时捕获几个 GPIO 的状态变化,进行更新,然后通过 UART 将状态发送到主机。具有成本效益的微控制器 (MCU) 具有足够的 GPIO 资源,可以实施并联转串联,并通过 UART 实时向主机(例如 PC 端)发送数据。下载此示例的代码。

图 1-1 显示了该子系统的功能图。

 子系统功能方框图图 1-1 子系统功能方框图

所需外设

此应用需要 9 个 GPIO、1 个计时器和 1 个 UART。

表 1-1 所需外设
子块功能 外设使用 注释
IO 输入 9 引脚 在代码中称为 GROUP1_IRQHandler
计时器间隔 TIMG0 在代码中称为 TIMG0_IRQHandler
UART 输出 UART0 在代码中名为 transmitPacketBlocking

设计步骤

  1. 捕获 9 个 GPIO 开关的状态。
  2. 在数据段中填充这 9 位,并通过 UART 将一个已完成的帧传输到主机 PC。
  3. 在检测到任何操作时或每 40ms 更新一次数据。

设计注意事项

此实施使用 9 个 GPIO 引脚 (PA10-PA18) 来捕获开关的状态,这些状态表示相应的操作,如表 1-2所示:

表 1-2 引脚与操作之间的对应关系
GPIO 引脚 操作
PA10 GPIO_Signal_10
PA11 GPIO_Signal_11
PA12 GPIO_Signal_12
PA13 GPIO_Signal_13
PA14 GPIO_Signal_14
PA15 GPIO_Signal_15
PA16 GPIO_Signal_16
PA17 GPIO_Signal_17
PA18 GPIO_Signal_18

在上面的引脚中,PA14 固定地连接到 LaunchPad 中的 S2,而在按下 S2 时,PA14 会下拉至地。对于其他引脚,每个引脚可通过 J11 连接至 S1,在按下 S1 时,该引脚可上拉至 3V3。例如,如果 S1 连接至 PA18 且同时按下两个开关,则数据会更新,如表 1-3所示:

表 1-3 9 个引脚的数据格式
Bit15 Bit14 Bit13 Bit12 Bit11 Bit10 Bit9 Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
GPIO 引脚 PA18 PA17 PA16 PA15 PA14 PA13 PA12 PA11 PA10
默认值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PA18&14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

按下任何开关时,MCU 会立即更新数据段(2 个字节)和校验和,然后通过 UART 向 PC 发送使用以下格式的新数据。

如果没有每 40ms 按一次开关,MCU 会向 PC 发送当前状态。发送到 PC 的软件包采用表 1-4中所示的格式:

表 1-4 UART 发送的数据包格式
字节 标头(2 字节) 数据长度(1 字节) 源 ID(1 字节) 目标 ID(1 字节) 命令(1 字节) 数据索引(1 字节) 数据(N 字节) 校验和(2 字节)
值 0x5A 0xA5 N 0~63 0~63 0~255 0~255 数据 CSumL CSumH

软件流程图

图 1-2 展示了主循环(即主函数)以及 GPIO 中断处理(即 GROUP1_IRQHandler 函数)的代码流程图。

TIMG0 中断处理非常简单,即每 40ms 进入一次计时器中断并发送当前数据。
 应用软件流程图图 1-2 应用软件流程图

应用代码

主循环

    SYSCFG_DL_init();
    NVIC_EnableIRQ(GPIO_MULTIPLE_GPIOA_INT_IRQN);
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);
    while (1) {
        __WFI();
}

TIMG0_IRQHandler

    switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)) {
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
            transmitPacketBlocking(gTxPacket,UART_PACKET_SIZE);
            break;

GPIO GROUP1_IRQHandler

    if (DL_Interrupt_getPendingGroup(DL_INTERRUPT_GROUP_1)) {

        dataStatus = (GPIOA->DIN31_0);
        dataTemp = (dataStatus >> 10);
        gTxPacket[7] = dataTemp >> 8;
        gTxPacket[8] = dataTemp & 0xFF;

        siganlChecksum = checkSum1ByteIn2ByteOut((gTxPacket+2),7);

        gTxPacket[10] = siganlChecksum >> 8;
        gTxPacket[9] = siganlChecksum & 0xFF;

        DL_TimerG_stopCounter(TIMER_0_INST);
        DL_TimerG_setTimerCount(TIMER_0_INST,TIMER_0_INST_LOAD_VALUE);
        DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);

        transmitPacketBlocking(gTxPacket,UART_PACKET_SIZE);
}

结果

使用逻辑分析来捕捉数据流并显示更多详细信息。

通道 0 ----> UART Tx

通道 1 ----> PA18

下图显示:

如果未按下开关,MCU 每 40ms 发送一次默认值

按下 S1 时,PA18 会检测到上升沿,并进行数据更新。然后 MCU 每 40ms 发送一次更新数据。

如果检测到上升沿,但最后一个数据包尚未完成,则 MCU 在完成最后一次传输后发送数据更新。