ZHCADX8 March 2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
图 4-10 展示了在 Gauge_UserConfig.h 中选择的用于不同条件的不同评估模式。
对于不同的输出模式,UART_OUTPUT 是指通过通用异步接收器/发送器 (UART) 实现数据输出。然后,您可以通过 USB 连接工具,在 GUI 上观察电池运行参数。“NO_OUTPUT”意味着终止 UART 数据输出。
下一节将详细介绍不同的检测模式。对于检测数据输入模式,这是常用模式。所有算法输入均采用 AFE 测试的真实数据。对于通信数据输入模式,其输入数据来自 GUI,一个周期的时间限制取决于 UART 通信速度。