ZHCADW6 June   2023 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2SEE 机制
  6. 3测试器件信息
  7. 4辐照设施和设置
  8. 5SEL 结果
  9. 6总结
  10.   参考文献

辐照设施和设置

用于本产品 SEE 研究的重离子种类由 TAMU 加速器辐射效应设施 [3] 使用超传导加速器和先进的电子回旋共振 (ECR) 离子源提供和交付。离子束在空气站的 1 英寸直径圆形截面积上以高均匀性传送。通过磁去聚焦实现均匀性。射束强度可在覆盖多个数量级的较大范围内进行调节。在大多数研究中,使用 104 和 105 离子/s-cm2 之间的注量率提供 106 到 107 离子/cm2 之间的重离子通量。这些实验中使用了银 (47Ag) 离子。所有测试的离子束均匀性均在 91% 至 98% 的范围内。