ZHCADW6 June   2023 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2SEE 机制
  6. 3测试器件信息
  7. 4辐照设施和设置
  8. 5SEL 结果
  9. 6总结
  10.   参考文献

SEL 结果

在 SEL 表征期间,使用强制热空气对器件进行加热,从而将 IC 温度保持在 125°C 温度。通过 K 型热电偶监测了温度,该热电偶连接在尽可能靠近 IC 的位置。用于 SEL 测试的物类是银 (47Ag) 离子,在 LETEFF = 48MeV-cm2/mg 时,入射角为 0°。该离子真空中的动能为 1.634GeV(15MeV/amu 线)。两次照射行程使用了大约 105 个离子/s-cm2 的注量率和大约 107 个离子/cm2 的通量。电源电压以表 3-1 中所述的建议最大电压设置从外部提供。实现该通量的照射持续时间大约为 {2} 分钟。

表 5-1 TMS570LC4357-SEP SEL 条件
照射行程 距离 (mm) 温度 (°C) 离子 角度 注量率(离子.cm2/mg) 通量(离子/cm2) LETeff (MeV.cm2/mg)
{2} 40 125 47Ag 0° 1.00E+05 1.00E+07 48

图 5-1 所示为电源电流随时间变化的曲线图。可以看到,未在照射行程中观察到 SEL 事件。

方程式 1. {σSEL ≤ 3.67} × 10–7 cm2 for LETEFF = 48 MeV-cm2/mg and T = 125°C
GUID-20220622-SS0I-RX35-VNVR-0R1VQ27RFXJP-low.png图 5-1 所有三个电源、47Ag、0° 角度且 LETeff = 48MeV 时的 TMS570LC4357-SEP SEL 图
电源 偏置
VCCAD 5.25V
VCCIO 3.6V
VCC(core) 1.32V

照射前后未检测到与闩锁事件一致的电流显著增加。