ZHCADV6 March   2024 BQ25731 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2充电扩展坞设计和板载充电设计的比较
  6. 3电池充电设计的主要设计注意事项
    1. 3.1 充电器 IC 拓扑选择
    2. 3.2 如何在充电器 IC 控制器与集成设计之间做出选择
  7. 4可简化扫地机器人充电设计的电池充电器特性
    1. 4.1 检测异常充电和运行情况并提供保护
    2. 4.2 采用 JEITA 温度曲线的安全充电可实现较长电池寿命
    3. 4.3 低功耗可延长使用寿命和货架期
  8. 5总结
  9. 6参考资料

充电扩展坞设计和板载充电设计的比较

电池充电有两种设计:充电扩展坞或板载充电。充电扩展坞可与移动清扫机器人主体分开,无需担心尺寸、重量和散热问题。充电扩展坞的传统实现方案是具有恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 调节功能的隔离式交流/直流转换器,如图 2-1 所示。将微控制器 (MCU) 用作中央电源转换控制的单级方法的成本相对较低。主要缺点是充电精度低,并且电池电压检测点离扩展坞中的电池充电系统较远。人们越来越担心由 MCU 控制的电池充电精度较低,并且电池寿命可能受到影响 [1]。由 MCU 控制的系统的另一个缺点是具有几百 kHz 的开关频率,而且提供的设计尺寸并不理想。第三,主要充电电流的接触点会增加阻抗并产生氧化效应。氧化后,电池可能因此无法充满电,并且满电状态电池的使用时间也会缩短。


GUID-20231002-SS0I-FKDL-C6K6-MHGVNV3KWCGK-low.svg

图 2-1 充电扩展坞设计

GUID-20231002-SS0I-7LCS-MVGB-CNSC5FFM5LMK-low.svg

图 2-2 板载充电设计

制造商旨在通过具有高可靠性、满足长期需求的设计来打造自身品牌形象。电池充电的精度、设计的尺寸和电池寿命是电池充电面临的主要挑战。图 2-2 所示的板载设计可以提供具有固有高充电精度的充电功能、更小的设计尺寸、更高的运行效率以及通用 USB 充电设计的灵活性等。

充电精度与电池容量的最佳利用率和电池寿命有关。TI 电池充电器广泛用于扫地机器人应用,可在整个温度范围内实现 ±0.5% 的精度。例如,在 0oC 至 85oC 的结温范围内,降压/升压充电器 BQ25730 电池电压精度规格 VBAT_REG_ACC 为 ± 0.5% [2]。

使用工作频率高达 750KHz 及以上的专用充电器可减小充电设计尺寸,并且强大的驱动器电路可实现出色的效率。工作频率可达到 MCU 工作频率的 5 倍或更高。借助适用于 MOSFET 的专用栅极驱动器电路可提高性能,从而实现更小的尺寸和更好的热性能。板载电池充电设计还具有灵活性优势,可更大限度地提高输入源利用率,并降低潜在的总 BOM 成本。板载开关充电器可采用交流/直流适配器或标准化的 USB 适配器作为输入源。