ZHCADU4 February 2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1
该应用需要一个集成的 ADC、MathACL 和 DAC12 模块。
子块功能 | 外设使用 | 注释 |
---|---|---|
模拟信号捕获 | 1 个 ADC | 在代码中显示为 ADC12_0_INST |
FIR 滤波器 | 1 个 MathACL | 在代码中显示为 MATHACL |
模拟信号输出 (可选) |
1 个 DAC12 | 在代码中显示为 DAC12_0_INST |