ZHCADU4 February   2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3兼容器件
  5. 4设计步骤
  6. 5设计注意事项
  7. 6软件流程图
  8. 7应用代码
  9. 8其他资源
  10. 9E2E

设计注意事项

  1. 输入信号带宽:必须解析的信号带宽决定 ADC 采样频率和代码必须处理的数据量。
  2. ADC 基准电压:必须选择 ADC 基准电压,以便能够以良好的分辨率完全采集信号振幅。
  3. 滤波器阶数:每增加一个滤波器阶数,用户都必须对每次采样执行另一组操作。这增加了采样之间的总体处理时间并限制了用户可执行的其他处理的数量。结果是滤波器抑制增加和所需信号的分辨率提高。