ZHCADT8A December   2023  – June 2024 TAA5212 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAD5112 , TAD5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TAX5X1X 音频串行接口
  6. 3TAX5X1X 同步采样速率转换器
    1. 3.1 ADC 采样速率转换
    2. 3.2 DAC 采样速率转换
    3. 3.3 SRC 用例示例
      1. 3.3.1 默认模式(主 Fs - 较高速率)
      2. 3.3.2 带有录制功能的默认模式(主 Fs - 较高速率)
      3. 3.3.3 自定义模式(主 FS - 较低速率)
      4. 3.3.4 带有录制功能的自定义模式(主 FS - 较低速率)
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

自定义模式(主 FS - 较低速率)

图 3-10 显示了该用例的方框图,其中包含 PASI 和 SASI 映射。PASI 以 16 KHz 运行,SASI 以 48 KHz 运行。在该用例中,以主 Fs(较低速率)对模拟 (MIC) 输入进行采样。在 DAC 侧,SASI RX 数据可以在 DAC 输出(扬声器)之前与 PASI RX 数据进行混频。

 自定义模式图图 3-10 自定义模式图

下文显示了 PASI 和 SASI 的 Audio Precision APx555 配置。在该测试用例中,混频器系数保持为默认值(满量程),输入电平会被调整为不超过允许的最大电平(例如 -6dBrG),而不是 0dBrG。

PASI APx555:

发生器:

模拟输出 (MIC):750Hz 正弦波,-1dBrG (0dBrG = 2Vrms)

分析器:

输入 1:PASI Tx 的数字音频,其中 Fs = 16KHz、32 位深度

输入 2:DAC 输出(扬声器)的模拟输入

SASI APx555:

发生器:

数字输出∶1KHz 正弦波,-6dBFS

分析器:

输入 1:SASI Tx 的数字音频,其中 Fs = 48KHz、TDM、32 位深度

##### PASI lower rate than SASI ADC and DAC SRC Testing ######
# Target Mode, TDM, 32-bit
# Primary and Secondary ASI, multiple of 48KHz Sampling
# GPIO2=Secondary FSYNC, GPIO1=Secondary BCLK, GPI1=Secondary DIN, GPO1=Secondary DOUT for 4x4
#
w a0 00 00        # Set page 0
w a0 01 01        # Software Reset
w a0 02 09        # Wake up with AVDD > 2v and all VDDIO level
w a0 0a 10        # GPIO1 as input
w a0 0b 10        # GPIO2 as input
w a0 0d 02        # GPI1 as input
w a0 0c 71        # GPO1 as Secondary DOUT
w a0 11 a2        # Enable PASI DIN and Set GPI2A as Secondary FSYNC and GPIO1 as Secondary BCLK
w a0 12 60        # Set GPI1A as Secondary DIN
w a0 18 00        # Enable both Primary and Secondary ASI as independent
w a0 34 40        # PASI BCLK is the input clock source
w a0 19 00        # 1 data input and 1 data output for PASI and SASI
w a0 1a 30        # PASI TDM, 32 bit format
w a0 1e 20        # PASI DOUT Ch1 on TDM slot 0
w a0 1f 21        # PASI DOUT Ch2 on TDM slot 1
w a0 28 20        # PASI DIN Ch1 on TDM slot 0
w a0 29 21        # PASI DIN Ch2 on TDM slot 1
w a0 00 03        # Set page 3
w a0 1a 30        # SASI TDM, 32 bit format
w a0 1e 20        # SASI DOUT Ch1 on TDM slot 0
w a0 1f 21        # SASI DOUT Ch2 on TDM slot 1
w a0 28 20        # SASI DIN Ch1 on TDM slot 0
w a0 29 21        # SASI DIN Ch2 on TDM slot 1
w a0 00 01        # Set page 1
w a0 17 40        # SR-Converter without auto-detect
w a0 18 80        # Use PASI Fs as Main Fs
w a0 2c 80        # Enable DAC ASI Mixer
w a0 00 00        # Set page 0
w a0 50 00        # ADC Ch1 diff input, 5KOhm, 2Vrms ac-coupled, audio band
w a0 55 00        # ADC Ch2 diff input, 5KOhm, 2Vrms ac-coupled, audio band
w a0 64 20        # Configure OUT1P/M as differential from DAC1
w a0 65 20        # Configure OUT1P LINEOUT 0dB audio band
w a0 66 20        # Configure OUT1M LINEOUT 0dB 2Vrms Differential 
w a0 6b 20        # Configure OUT2P/M as differential from DAC2
w a0 6c 20        # Configure OUT2P LINEOUT 0dB audio band
w a0 6d 20        # Configure OUT2M LINEOUT 0dB 2Vrms Differential 
w a0 76 cc        # Enable Input and Output Ch1 and Ch2
w a0 78 e0        # Power up ADC, DAC and MICBIAS

测试结果

以下各图显示了以 16KHz 采样时 PASI TX 处的 ADC 输出结果。

在扬声器输出端,捕获的音调是 SRC 之后 750Hz 的 SASI RX 音调。PASI RX 音调将被静音。

图 3-11 显示了以 16KHz 频率对来自 MIC 输入的 PASI TX 750Hz 音调进行采样:

图 3-12 显示了来自 SRC 之后 SASI RX 的 1KHz 音调,其中 PASI 音调被静音:

 PASI ADC 输出图 3-11 PASI ADC 输出
 扬声器输出图 3-12 扬声器输出