ZHCADT8A December 2023 – June 2024 TAA5212 , TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAD5112 , TAD5212
TAC5X1X 支持 ADC 和 DAC 中的同步采样速率转换器,其主要和辅助接口之间的比率如表 3-1 所示。表中未列出的比率不受支持。虽然支持表中的不同采样速率,但 PASI 和 SASI 速率之间的比率必须遵循表中列出的比率,因为内插器和抽取器是根据该比率进行设计的。
| 辅助 ASI 速率 (KHz) | 主要 ASI 速率 (KHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 96 | |
| 8 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 不支持 | 6:1 | 不支持 |
| 12 | 2:3 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 不支持 | 4:1 | 不支持 |
| 16 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 6:1 |
| 24 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 4:1 |
| 32 | 不支持 | 不支持 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 3:2 | 3:1 |
| 48 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 |
| 96 | 不支持 | 不支持 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
在采用 TAC5x1x 器件的系统中,当在 PASI 和 SASI 中检测到不同的采样速率(上表列出的速率)时,SRC 会自动启用,而无需将 B0_P1_R23_D[7] 中的 SRC_EN 位设置为“1”。如果采样速率不在指定的列表中,但具有支持的比率,则需要将 SRC_EN 位设置为“1”以启用 SRC 并在 B0_P1_R24_D[5:0] 中相应地设置比率。如果需要,可通过寄存器 B0_P1_R23_D[7] 禁用 SRC。
TAC5X1X 中的 SRC 有 2 种可能模式: