ZHCADS6 January 2024 MSPM0L1105
在该参考设计中,底座可以实现以下功能:检测盒盖是否闭合并向一对第三方耳塞发送不同的命令。左耳塞和右耳塞以不同的方式响应命令,如果底座接收到来自右耳塞的响应,则会使 LED 闪烁一次,如果接收到来自左耳塞的响应,则闪烁两次,如果同时接收到来自两个耳塞的响应,则闪烁三次。未通信时,弹簧针被设置为 5V 并为耳塞充电做好准备。图 5-1 展示了一个简单的流程图。
在该设计中,main() 函数仅包含初始化,所有函数都是在中断中实现的