ZHCADS6 January   2024 MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能说明
  6. 3单线 UART
    1. 3.1 背景
  7. 4电源和通信逻辑
  8. 5软件
    1. 5.1 总体流程图
    2. 5.2 IOMUX
    3. 5.3 电源/通信软件设计
    4. 5.4 其他资源
  9. 6硬件
    1. 6.1 测试结果
  10. 7参考资料

电源/通信软件设计

通用计时器 (TIMG) 用于模拟图 5-3 中的波形。MSPM0L 系列提供多达四个单独的计时器模块,每个模块都具有丰富的事件生成功能,例如针对各种用例的计数器溢出、重新加载和捕获/比较操作。在该设计中,计时器用作每 10ms 触发一次的时钟。下图展示了每次采样的相应操作。该设计成功地生成了通信和电源波形。

GUID-20230912-SS0I-6T8Z-KZNF-V423MBZDSVWV-low.png图 5-3 每次采样的操作和最终波形