ZHCADS0 January   2024 LM25148 , LM74910-Q1 , TPS38700 , TPS389006 , TPS389006-Q1 , TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS746

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 设计参数
  6. 3 原理图
  7. 4 设计注意事项
  8. 5 前端保护
  9. 6 3.3V 常开型辅助电源
  10. 7 5V 前置稳压器降压转换器
  11. 8 低电压高电流内核轨降压转换器
  12. 9 板载内核轨输出负载瞬态步进器
  13. 10多外设轨降压转换器子电路原理图
  14. 11电压监控器和序列发生器
  15. 1212 通道序列发生器替代方案
  16. 13总结
  17. 14参考文献

引言

该系统的原始电源可以是电池,也可以是输入电压通常为 8V 至 18V 且能够提供约 50W 功率的电源。

该电源馈入由 LM74910 集成电路 (IC) 控制的可选前端保护 (FEP) 子电路,该 IC 充当具有多种安全功能的可编程电子安全开关。

FEP 之后有一个 LM25148 降压转换器,称为 5V 前置稳压器,可接受更高的电压输入,并生成良好调节的 5V 电压电平。进而,该 5V 电压轨为主要负载点 (POL) 转换器供电,这些转换器可调节为 VE2302 器件的多个电压轨供电所需的各种电压。使用两个 TPS6287B25 稳压器 IC,组成一个为主要数字内核轨供电的双相转换器。各种 TPS62830x 型号稳压器 IC 用于大多数其他电源轨。TPS74615 低压降线性稳压器 (LDO) 用于为其中一个低功率轨供电,TLV76033 LDO 用于为常开型 辅助电源供电,辅助电源为多个子电路供电,如电压监控器和序列发生器 IC。如果系统中已经存在 3.3V 常开型电源,则不需要 TLV76033 LDO。

TPS389006 多轨电压监控器 IC 可监控和传达所有电源轨是否处于各自的可接受电压电平范围内。TPS38700S 序列发生器 IC 控制在系统开启时启用和在系统关闭期间禁用每个电源轨所需的正确顺序。

此电源设计说明了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电。此设计遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的 电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功率时,都需要使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。