ZHCADO7B January   2024  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
    1. 5.1 器件配置
    2. 5.2 所需的 UART 数据包
  7. 6 应用代码
  8. 7 其他资源
  9. 8 E2E
  10. 9 修订历史记录
  11. 10商标

所需的 UART 数据包

图 5-2 展示了使用 SPI 执行读写操作所需的 UART 数据包。显示的值是示例中定义的默认标头值。

  • 起始字节:桥接器用来指示新事务开始的值。在桥接器检测到该值之前,UART 传输将被忽略。
  • SPI 读取或写入指示器:此值会告知桥接器是对 SPI 器件执行读取还是写入操作。
  • 消息长度 N:传输的数据长度(以字节为单位)。
  • D0, D1, ..., D(N – 1):数据正在传输到桥接器
注: 读取数据包仅包含标头。进行读取时,不需要在数据包之后发送数据。桥接器器件会自动向 SPI 外设发送正确数量的虚拟数据,以获取读取的数据。
MSPM0G3507 UART 写入和读取数据包格式图 5-2 UART 写入和读取数据包格式