ZHCADO7B January   2024  – August 2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
    1. 5.1 器件配置
    2. 5.2 所需的 UART 数据包
  7. 6 应用代码
  8. 7 其他资源
  9. 8 E2E
  10. 9 修订历史记录
  11. 10商标

设计步骤

  1. 在 SysConfig 中设置 SPI 模块。将器件置于控制器模式,并将其余设置保留为默认值。在 Advanced Configuration 选项卡中,确保将 RX FIFO 阈值水平设置为 RX FIFO contains ≥ 1 entry。确保将 TX FIFO 阈值级别设置为 TX FIFO contains ≤ 2 entries。现在导航到 Interrupt configuration 选项卡,并启用 Receive、Transmit、RX Timeout、Parity Error、Receive FIFO Overflow、Receive FIFO Full 和 Transmit FIFO Underflow 中断。
  2. 在 SysConfig 中设置 UART 模块。将波特率设置为 9600。启用 Receive 中断。