ZHCADO0 January   2024 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 TIMA 和 TIMG 之间的比较
  6. 3 用例 - 3 对具有死区插入的互补 PWM
    1. 3.1 原理
    2. 3.2 实现
  7. 4 用例 - 具有影子加载和比较功能的时序关键型 PWM 控制
    1. 4.1 原理
    2. 4.2 实现
  8. 5 用例 - 故障处理程序
    1. 5.1 原理
    2. 5.2 实现
  9. 6 用例 – 通过软件强制输出禁用 PWM
    1. 6.1 原理
    2. 6.2 实现
  10. 7 用例 - 非对称 PWM
    1. 7.1 原理
    2. 7.2 实现
  11. 8 用例 – 使用重复计数器实现更佳的中断生成
    1. 8.1 原理
    2. 8.2 实现
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

引言

本应用手册介绍了如何配置 TIMA 以实现独特的应用设计,并介绍了如何使用 SysConfig 实现快速配置。如果您对 TIMA 的特定配置(如寄存器)有疑问,请参阅特定器件的 TRM。

在此应用手册中:

  • “TIMx”需要理解为在 TIMA 和 TIMA 上可用的一个常见功能
  • “TIMA”需要理解为仅在 TIMA 上可用的功能
  • “TIMG”需要理解为仅在 TIMG 上可用的功能