ZHCADN8A November   2023  – July 2024 TAC5111 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输出配置
    1. 2.1 共模生成
    2. 2.2 线路输出和耳机的输出负载范围
    3. 2.3 混合和旁路
  6. 3硬件控制型器件的可用设置
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

线路输出和耳机的输出负载范围

TAD5212-Q1 支持各种负载,包括耳机、线路输出和接收器放大器。每个引脚均可独立使用负载驱动配置。OUT1P_DRIVE[1:0] (OUT1x_CFG[7:6]) 为 OUT1P 引脚配置负载驱动能力。OUT1M_DRIVE[1:0]、OUT2P_DRIVE[1:0] 和 OUT2M_DRIVE[1:0] 分别是 OUT1M、OUT2P 和 OUT2M 的输出驱动控制。

输出可配置为线路输出 或耳机负载。线路输出的负载范围为 600Ω 至无穷大(开路),标称值为 10kΩ,电容范围较宽(0nF 至 2nF)。耳机的负载范围为 4Ω 至 600Ω,标称值为 16Ω,电容范围较宽(0nF 至 2nF)。TAD5212-Q1 能够驱动 4Ω 至无穷大(开路)的各种负载。对于 4Ω 负载,存在稳定性问题,因此需要增加偏置电流以增加带宽。这可通过调整相应的寄存器映射来实现。

输出级设计用于在单端 16Ω 配置 (1VRMS) 下支持 62.5mW 的最大功率,在全差分 32Ω 配置 (2VRMS) 下支持 125mW 的最大功率。

设置驱动强度也可以驱动更高的负载,但代价是带宽会下降。一般来说,驱动强度可以有四个不同的选项,如表 2-2 所示。

表 2-2 驱动强度选项
值 应用
b'00 适用于阻抗最小为 300Ω 的线路输出驱动器
b'01 适用于阻抗最小为 4Ω 的耳机驱动器
b'10 适用于 4Ω 负载
b'11 全差分接收器和调试