ZHCADE2 November 2023 LMK3H0102
图 5-1 展示了 LMK3H0102 在 100MHz LP-HCSL –0.5% 向下展频 SSC 输出时的输出相位噪声曲线。图 5-2 展示了 LMK3H0102 在 100MHz LP-HCSL –0.5% 向下展频 SSC 输出时的输出相位噪声曲线。图 5-3 展示了输入轨迹波形。所有这些波形都输入到 TI 的 PCIe 合规性工具(可在 TI 的 TICS Pro 软件中找到,更多信息请参阅节 4)中,以确定 PCIe 合规性。
图 5-1 LMK3H0102 在 100MHz LP-HCSL 无 SSC 时的输出相位噪声曲线
图 5-2 LMK3H0102 在 100MHz LP-HCSL –0.5% 向下展频 SSC 时的输出相位噪声曲线
图 5-3 LMK3H0102 的输出时域图