ZHCADE2 November   2023 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2测试设置
  6. 3测试步骤
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK3H0102 测试结果
    1. 5.1 LMK3H0102 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK3H0102 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK3H0102 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

TI PCIe 合规性工具说明

可以在 TI 的 TICS Pro 软件中找到 TI 的 PCIe 合规性工具。要访问该工具,请先下载 TI 的 TICS Pro 软件。在 Tools 选项卡下,选择 PCIe Report Generator(步骤如图 4-1 中所示)。几秒钟后,该工具将出现,如图 4-2 所示,然后可使用该工具分析频域轨迹(如图 4-3)和时域轨迹(如图 4-4)以确定 PCIe 合规性。

GUID-5A675FBF-B0B7-4323-BC48-2C1775E46E0B-low.svg图 4-1 TICS Pro 访问 PCIe 参考时钟分析工具 的步骤
GUID-BA207A84-FCF9-49AC-A514-C8978C663D11-low.svg图 4-2 PCIe 工具主页

对于频域数据分析,该工具通过 PCIe 滤波器运行频域输入轨迹,并将 PCIe 生成、时钟架构、噪声折返和是否存在 SSC 等其他参数纳入考量因素,以确定轨迹是否满足 PCIe 要求。然后,该工具根据结果分配“通过”、“未通过”或“不适用”状态。

对于时域数据分析,该工具会运行时域输入轨迹,并考虑 Vcross、周期、占空比以及 PCIe 标准指定的其他参数,以确定所分析的轨迹并为其分配“通过”或“未通过”。

GUID-87C47250-2623-4731-9AFB-996C2BCBAC53-low.svg图 4-3 PNA 图示例
GUID-36219214-310E-4CEF-890B-F97E5ACEA92F-low.svg图 4-4 时域图示例