ZHCADE1A November 2023 – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120
图 5-1 展示了基准输入为 100MHz、转换率 = 3.5V/ns、峰峰值摆幅 = 1.6Vpp 时 LMKDB1120 的输出相位噪声曲线。图 5-2 展示了输出时域布线波形。所有这些波形都输入到 TI 的 PCIe 合规性工具(可在 TI 的 TICS Pro 软件中找到,更多信息请参阅节 4)中,以确定 PCIe 合规性。这些结果和波形适用于所有 LMKDB1xxx 器件。
图 5-1 LMKDB1120 的输出相位噪声曲线,该器件具有进入 LMKDB1xxx 器件的 100MHz 基准输入信号、转换率 = 3.5V/ns 且峰峰值摆幅 = 1.6Vpp