ZHCADE1A November 2023 – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120
TI 的 PCIe 合规性报告显示了为满足 PCIe 要求而对器件的相位噪声或抖动进行的分析。此 PCIe 合规性报告显示了典型条件下的测试结果。对于 LMKDB1xxx 系列,工作温度为 25°C,电源电压为 3.3V。
硬件设置包括待测试器件、电源、信号发生器、衰减器、限制器、平衡-非平衡变压器(仅用于频域测量)、热强制单元、测试负载板以及相位噪声分析仪(PNA,用于频域测量)或示波器(用于时域测量)。该器件接收来自 SMA100B 信号发生器的输入时钟,该信号发生器输出正弦波。但是,由于 TI 的时钟器件期望基准输入在特定振幅和转换率下产生方波,因此 SMA100B 的输出会通过多个衰减器和一个限制器传递。LMKDB1xxx 系列器件需要 3.5V/ns 的转换率和 1.6Vpp 的峰峰值摆幅,这是通过上述设置实现的。
对于频域测量,器件的差分输出连接到平衡-非平衡变压器,以将其转换为随后路由到 PNA 的单端信号,如图 2-1 所示。
对于时域测量,器件的差分输出(正负引脚)直接路由到示波器,如图 2-2 所示。此外,在获取时域测量数据时,PCIe 测试负载是 4GHz 下的 15dB 损耗迹线。