ZHCADD8 November 2023 LMK6H
TI 的 PCIe 合规性报告显示了为满足 PCIe 要求而对器件的相位噪声或抖动进行的分析。此 PCIe 合规性报告显示了 25°C 环境温度和 3.3V 电源电压的典型条件下的测试结果。
硬件设置包括待测试器件、电源、平衡-非平衡变压器(仅用于频域测量)、测试负载板以及相位噪声分析仪(PNA,用于频域测量)或示波器(用于时域测量)。对于频域测量,器件的差分输出连接到平衡-非平衡变压器,以将其转换为路由到 PNA 的单端信号,如图 2-1 所示。
对于时域测量,器件的差分输出(正负引脚)直接路由到示波器,如图 2-2 所示。此外,在获取时域测量数据时,PCIe 测试负载是 4GHz 下的 15dB 损耗迹线。