ZHCAD80 October   2023 AM2634

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2浮点单元
  5. 3三角函数加速器
  6. 4控制律加速器
  7. 5Viterbi、复杂数学运算和 CRC 单元
  8. 6工业通信子系统
  9. 7了解满足实时控制需求的出色 MCU

了解满足实时控制需求的出色 MCU

随着实时控制系统复杂性不断增加且其要求不断扩大,选择合适的微控制器变得至关重要。凭借在开发实时控制技术方面超过 25 年的经验,TI 很自豪能提供两个专为满足这些高级需求而量身定制的出色微控制器产品系列。

对于积极参与严格实时控制应用的用户来说,基于专有架构的 TI C2000 实时 MCU 产品系列提供了我们专用的控制系统设计。这些器件专为电机驱动和可再生能源系统等要求严苛的领域量身定制。这些产品提供先进的片上元件,包括高分辨率 PWM、ADC 和本文讨论的许多不同的硬件加速器。凭借所有这些量身定制的功能,C2000 MCU 成为对精度要求很高的高性能控制工程的理想选择。

相反,当工程需要强大的实时控制并需要能够处理各种工作负载时,我们基于 Arm® 的 AM26x MCU 产品系列 表现优异。该产品系列基于流行的 Arm Cortex-R 架构,不仅在控制(利用集成的 C2000 控制功能)方面出色,还擅长管理从数据分析到复杂的通信协议在内的各种任务。我们的 AM26x MCU 具有一套全面的特性,包括增强型安全模块和专用通信接口,以及高达 SIL 3 或 ASIL-D 的功能安全要求,因此非常适合寻求在以 Arm 为中心的生态系统中实现各种处理能力和无缝集成的专业人士。