ZHCAD75A October 2023 – April 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
RNSEM-3P-RNS802 是一种 5G NR 和 LTE 小型蜂窝室外 O-RU 参考设计。该平台利用其具有低 PHY 功能的分离式 7.2 无线电单元 (O-RU) 专为通过 RANsemi RNS802R 与 AFE77xxD 进行无缝连接和评估而设计。该参考设计解决了重要的设计难题,从而可以帮助加快开发速度。该数字板包含 TI 的 AFE77xxD 射频收发器、它具有集成的数字预失真 (DPD)、波峰因数抑制 (CFR) 功能和单个 RNS802 芯片、该芯片连接到协处理器(TI Sitara™ AM64xx 处理器)。该设计包含适用于 7.2x 分裂、PTP 栈和伺服、PA 偏置和保护以及 VSWR 的基线软件架构这可以帮助客户缩短产品上市时间。
我们设计并提供了几种不同的子系统板,以实现高性能、噪声隔离和热管理。
网络同步
图 1 参考设计方框图| 文档 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| 参考设计用户指南 | 提供了支持参考设计的详细信息、包括用例、硬件和软件设置和引脚排列。 | ti.com上的 RANsemi 第三方页面 |
| 原理图 | 原理图文件 | 安全资源 |
| 设计布局 | 布局文件 | 安全资源 |