ZHCAD68 September 2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116
我们成功设计并测量了 4-20mA 电流环路变送器的高精度桥式放大器。表 6-1 提供了最终结果的摘要。
| 设计标准 | 结果和注释 |
|---|---|
| 使用 XTR 基准(4.096V 和 5V)为传感器和放大器电路供电 | 设计中仅使用 XTR 基准电压 |
| 总电流消耗小于 3.5mA | 总电流消耗 = 3.39mA |
| 重量范围 = 0 至 20 磅 → 输出电流 = 4mA 至 20mA | 重量范围 = 0 至 20 磅 → 输出电流 = 4.0994mA 至 20.1545mA。由于标准电阻值的限制,大约有 0.1mA 的失调电流。 |
| ±0.1% 精度 | 设计误差在 ±0.1% 以内 |