ZHCAD68 September 2023 INA823 , OPA2387 , XTR115 , XTR116
设计要求如下:
表 5-2 中汇总了设计目标和性能。下面显示了测量的传递函数和完成的 PCB 设计。
| 重量 | 目标值 | 计算值 | 仿真值 | 测得值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iout(最小值) | 0 磅 | 4mA | 4.0959mA | 4.0963mA | 4.0994mA |
| Iout(最大值) | 20 磅 | 20mA | 20.1404mA | 20.1397mA | 20.1545mA |
图 1-2 4-20mA 电流环路变送器的惠斯通电桥 PCB 设计