ZHCAD49 September 2023 THVD8000 , THVD8010
在远距离 RS-485 系统中,找到既具有成本效益又不影响性能的解决方案是系统设计成功的关键。TI 的 Powerbus 器件 THVD8000 和 THVD8010 利用 RS-485 的 OOK 调制和外部耦合网络,让数据和电源共用一条总线,从而解决了这一问题。但由于传统 RS-485 和 Powerbus 的特性,这两种器件均无法正确理解对方,从而阻碍了传统 RS-485 和 Powerbus 之间的通信。
这就给大型系统的设计造成了麻烦,设计人员可能无法控制连接到总线的每个通信节点,并可能导致设计人员重新使用传统 RS-485 以确保其所有系统中的兼容性。不过,也有一些组合解决方案,可使一块电路板适用于多个系统(无论是否使用 Powerbus)。本应用手册将首先介绍 Powerbus 是什么以及它是如何工作的。接下来,将深入研究 Powerbus 与传统 RS-485 的区别,分析两者之间的不兼容之处。最后,对可应用于各种系统的联合解决方案进行研究。