ZHCAD48 September   2023 ADS127L11 , ADS127L21 , AM2434

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2执行
  6. 3总结
  7. 4参考文献

摘要

本应用手册详尽地介绍了如何在不需要额外逻辑的情况下,通过 4 通道串行 SPI 通信将四个同步 ADC 连接到 MCU/MPU。这些 ADC 使用一个通用时钟和转换启动信号以及一个共享的 SDI 数据线来进行同步。微处理器使用集成的 PRU-ICSS 外设同时从所有四个 ADC 的 SDO 线路收集采集的 ADC 数据。MCU 高效地获取存储在可配置双循环缓冲器中的 4 通道 ADC 数据,然后对采集的数据执行快速傅里叶变换 (FFT) 计算。然后,生成的结果通过单线对以太网 (SPE) 连接进行传输,并利用 JSON 和 MQTT 协议进行数据交换和通信。