ZHCAD20 august   2023 CSD19532Q5B

 

  1.   1
  2.   2

摘要

器件功率 MOSFET 在漏极和源极端子之间包含一个固有体二极管。当 MOSFET 处于关断状态时,体二极管会阻止反向电流流动,并在二极管正向偏置时传导电流。

MOSFET 漏源电压限制

MOSFET 击穿电压 BVDSS 是在不将器件驱动为雪崩的情况下从漏源安全施加的最大电压,也是最大体二极管反向偏置电压。数据表中指定的体二极管正向电压 VSD 是在定义电流下从源极到漏极的压降,通常在 0.8V 到 1.0V 之间。

体二极管电流能力

工程师通常会问,体二极管是否支持 MOSFET 数据表中指定的最大漏极电流。理论上可以使用体二极管,因为体二极管是流经器件的同一电流路径。不过,限制因素会变成功率耗散。当 MOSFET 开启时,导通损耗为 ID2 x RDS(on)。当 FET 关断且体二极管导通时,导通损耗为 ISD x VSD。如了解 MOSFET 数据表,第 3 部分 - 持续电流额定值 博客中所述,FET 数据表中指定的最大功率耗散的计算公式如下:

方程式 1. Max PDISS=Max TJ-TXRθJX=ID2×RDS(on)

其中 RθJX 是结至外壳热阻、RθJC 或结至环境热阻 RθJA,TX 是外壳温度、TC 或环境温度 TA。求解 ID,即当 FET 导通时,在 TX = 25°C 时数据表中指定的最大漏极电流:

方程式 2. Max ID(TX=25℃)=Max TJ-25℃RθJXRDS(on)at Max TJ

该公式可扩展为计算 25°C 电流条件下体二极管的最大连续电流:

方程式 3. Max PDISS=Max TJ-25℃RθJX=ISD×VSD

求解 ISD,当 FET 关闭时的体二极管最大电流:

方程式 4. Max ISD(TX=25℃)=Max TJ-25℃RθJXVSD

最大持续电流计算示例

CSD19532Q5B,以 100V N 沟道 MOSFET 为例。首先,快速回顾一下数据表第一页中的最大额定值。请注意,FET 数据表中未指定体二极管最大电流。此外,如前面引用的博客中所述,最大漏极电流有多种规格。对于本示例,使用典型 RθJA = 40°C/W、在环境温度 TA = 25°C 时计算体二极管最大电流,如下所示:

方程式 5. Max PDISSTA)=25℃=Max TJ-25℃RθJA=150℃-25℃40℃/W=3.1 W

CSD19532Q5B 最大持续漏极电流:

方程式 6. Max ID(TA)=25℃)=Max PDISSRDS(on) at Max TJ

TJ = 150°C 时的最大 RDS(on) 可按以下方式计算得出:使用 VGS = 10V 时的最大额定 RDS(on) = 4.9mΩ,并将其乘以器件数据表图 8 中所示的标准化因数。

方程式 7. Max RDS(on) at Max TJ=4.9 mΩ×2.1 =10.3 mΩ
方程式 8. Max IDTA)=25℃=3.1 W10.3 mΩ=17 A

要计算二极管最大电流,请使用数据表中指定的最大正向电压,如下所示:

方程式 9. Max ISDTA)=25℃=Max PDISSVSD=3.1 W1.0 V=3.1 A

同样,TC = 25°C 时,受器件限制的最大连续体二极管电流可使用结至外壳热阻抗 RθJC = 0.8°C/W 计算得出,如以下公式所示。

方程式 10. Max PDISS(TC=25℃)=Max TJ-25℃RθJC=150℃-25℃0.8℃/W=156 W
方程式 11. Max ISDTC=25℃=Max PDISSVSD=156 W1.0 V=156 A

请注意,此计算假设使用理想的散热器将外壳温度保持在 25°C。在采用 5mm x 6mm 封装并具有实际散热器和 156W 功率耗散的实际应用中,无法应对这种情况。

温度降额

温度升高时,这些计算会产生更低的电流。例如,将 TA = 75°C 代入之前的计算公式会得到更低的功率耗散和更低的体电流能力,并提供以下计算结果:

方程式 12. Max PDISSTA)=75℃=Max TJ-75℃RθJA=150℃-75℃40℃/W=1.9 W
方程式 13. Max ISD(TA)=75℃)=Max PDISSVSD=1.9 W1.0 V=1.9 A

总结

MOSFET 数据表中指定了最大漏极电流。一个常见的问题是,固有体二极管能否承载相同大小的电流?如本应用简报所示,体二极管的载流能力可计算得出,受功率耗散限制,通常小于数据表中指定的最大漏极电流。