ZHCAD19A August 2023 – December 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
在大多数情况下,PCIe Gen5 转接驱动器需要进行 CTLE 设置调优,才能提供令人满意的眼图张开度。建议将直流增益保留为默认设置 0dB。有关直流增益和均衡设置的直接影响,请参阅采用 DS320PR810 进行 PCI Express 合规性测试。
接收器链路均衡合规性在系统或插件卡上完成,以验证应力条件下 1E-12 处的互操作性。首先,执行不同的参数校准,以便为不同的系统或 AIC 应用提供相同的环境。以下设置用于满足 RX EQ 合规性。图像由 PCI-SIG 提供。
图 2-7 PCI-SIG AIC RX 校准规范
图 2-8 PCI-SIG 系统 RX 校准规范
图 2-9 PCIe Gen5 SI、CBB 和 CLB 电路板
图 2-10 RX 合规性方框图