ZHCAD19A August 2023 – December 2024 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
PCIe Gen5 转接驱动器具有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它运用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。该器件具有 20 种均衡 (EQ) 升压和 5 种增益设置。增益设置为平坦增益,在整个带宽范围内均匀地增加信号强度。整体数据路径平坦增益(直流和交流)可以通过 SMBus/I2C 寄存器编程。大多数系统的默认建议为 0dB。设置转接驱动器的平坦增益和均衡时,必须确保直流和高频下的输出信号摆幅分别不超过器件的直流和交流线性范围。有关更多详细信息,请参阅编程指南。
表 2-2 介绍了 TI 的 PCIe Gen5 转接驱动器架构带来的 EQ 增强。每个 EQ 指数设置的实际增强(以 dB 为单位)相似,但不同的 PCIe Gen5 转接驱动器之间并不相同。有关完整的详细信息,请参阅各个器件数据表的特性说明 中的表格。
表 2-2 仅用于说明;进行设计时,请参阅器件数据表。
| 均衡选择 | 典型 EQ 增强 | |
|---|---|---|
| EQ 指数 | 8GHz 时的增益 (dB) | 16GHz 时的增益 (dB) |
| 0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 3.5 | 5.0 |
| 2 | 5.0 | 7.0 |
| 3 | 7.0 | 9.0 |
| 4 | 8.0 | 12.0 |
| 5 | 9.0 | 16.0 |
| 6 | 9.8 | 17.0 |
| 7 | 10.2 | 18.0 |
| 8 | 10.8 | 18.5 |
| 9 | 11.2 | 19.0 |
| 10 | 11.8 | 19.5 |
| 11 | 12.2 | 20.0 |
| 12 | 12.8 | 20.5 |
| 13 | 13.2 | 21.0 |
| 14 | 13.8 | 21.5 |
| 15 | 14.2 | 22.0 |
| 16 | 14.8 | 22.5 |
| 17 | 15.2 | 23.0 |
| 18 | 15.6 | 23.5 |
| 19 | 16.0 | 24.0 |