ZHCAD19 august   2023 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件概述
    1. 2.1 接收器均衡
    2. 2.2 转接驱动器线性度
    3. 2.3 带有线性转接驱动器的 PCIe 链路
    4. 2.4 转接驱动器 EQ 调优
      1. 2.4.1 参数校准的详细说明
  6. 3优化 CTLE 和增益选择的通用指南
  7. 4总结
  8. 5参考文献

参数校准的详细说明

  1. 振幅或 VOD 校准:振幅校准是在 TP3 处使用混合时钟和低频模式以 32Gbps 来完成的。在这种情况下,必须使用 P1 至 P9 预设来确认 PCIe Gen5 合规性。
  2. RJ 校准在 TP3 处执行。P4 处使用 PCIe 校准模式以及 SigTest Phoenix 5.1.04 RJ_SJ_CAL 模板来分析 RJ。TP3 处的目标 RJ 为 0.5ps rms。
  3. SJ 校准与 RJ 相似,目标值为 1ps 至 5ps。
  4. 插入损耗校准在 TP2 处执行。图 2-7图 2-8 展示了信号路径内不同元件的损耗目标以及 CBB/CLB 和 ISI 损耗电路板设置。
  5. AIC DMI(差模干扰)在 TP2 处执行,TP2 处的总通道损耗为 31.8dB。Phoenix 使用 4.2dB 来表示 AIC 封装损耗。P4 预设和用 2.1GHz 信号调制的 DMI/CMI 模式用于在 TP2 处实现目标 5mV 至 30mV DMI。
  6. CMI 与 DMI 相同,也在 TP2 处执行。使用 120MHz CMI 来实现 150mV 的目标值。
  7. TX EQ 校准:BERT 根据噪声值进行校准。使用 P5/6/8/9 预设,以可在 TP2 处产生最佳眼图面积为依据,来选择最佳 CTLE 和预设。
  8. 插入损耗从 36dB 开始以 0.5dB 为步长递减,DMI 以 3mV 为增量递增,SJ 以 10mUI 为增量递增,SJ 以 10mV 为增量递增,而器件 CTLE 增益范围为 7 到 12,以实现最佳眼高 (EH) 和眼宽 (EW)。

表 2-3 中的 DS320PR1601 性能矩阵展示了使用刚刚讨论的 RX 均衡方法时各种前置通道和后置通道组合的器件性能。

GUID-20230803-SS0I-QFJJ-1BGF-GDFNHZPWBZDJ-low.png图 2-11 AIC 测试概述

表 2-3 展示了完成校准并在 AIC 模式下运行后,使用 PCIe Gen5 RX 均衡方法时各种前置通道和后置通道组合的器件性能

表 2-3 前置通道和后置通道损耗的器件性能
前置通道损耗 (dB) 后置通道损耗 (dB) EQ 指数/直流增益/预设 眼宽 (UI) 眼高 (mV)
10 32 2/L2/P6 0.39 35.74
14 26 2/L2/P6 0.41 46
14 32 7/L2/P6 0.35 36.83
18 22 2/L4/P6 0.4 72.5
18 26 3/L2/P6 0.4 48.21
22 18 1/L2/P6 0.44 67.7
22 22 3/L2/P6 0.39 40.91
22 26 7/L2/P6 0.43 48
26 18 3/L2/P5 0.37 33.1
26 22 4/L2/P6 0.4 39.7
26 26 4/L2/P6 0.36 28.4
29 18 4/L2/P6 0.35 39.7
29 22 4/L2/P6 0.34 29.59