ZHCAD19 august 2023 DS320PR1601 , DS320PR410 , DS320PR810 , SN75LVPE5412 , SN75LVPE5421
PCI-Express (PCIe) 链路通常具有 4 通道 (x4)、8 通道 (x8) 和 16 通道 (x16) 等宽度类型。PCIe 根复合体 (RC) 和 PCIe 端点 (EP) 之间的双向通信通过下游(从 RC 到 EP)和上游(从 EP 到 RC)通道进行。
PCIe 发送器 (TX) 和转接驱动器之间的传输介质是前置通道,而转接驱动器和 PCIe 接收器 (RX) 之间的通道是后置通道,这说明了通道相对于转接驱动器的位置。需要注意的是,前置通道损耗补偿通过 PCIe TX 均衡和转接驱动器 CTLE 实现。
为了检查 RX EQ 合规性,这里使用 Phoenix 实用程序进行后处理,以检查眼图裕度是否符合 PCIe Gen5 要求。该后处理涉及 PCIe Gen5 RX 封装补偿、行为 CTLE/DFE 和 CDR 实现。这需要 15mV 的垂直眼图张开度和至少为 0.3UI 或 9.375ps 的水平眼图张开度。这里使用具有 P9 预设和 800mVpp 振幅的 BERT 进行了一系列测试,以展示转接驱动器 ISI 或 DJ 补偿功能。这些测试中使用了不同的前置通道和后置通道损耗。
如图 2-3 所示,当前置通道和后置通道损耗为 20dB 时,CTLE 设置为 0 的 Gen5 转接驱动器可以满足 PCI-SIG 要求。
在图 2-5 和图 2-6 中,我们使用更高的前置通道损耗 (30dB),而后置通道损耗变化范围则与之前相同。转接驱动器主要补偿前置通道损耗,并可执行边际过补偿以解决前置通道损耗增加问题。
如图所示,转接驱动器会补偿输入上因传输介质低通滤波效应而导致的 ISI(符号间干扰)。RC 或 EP 都可以补偿其他因素导致的应力眼图:随机抖动 (RJ)、正弦抖动 (SJ)、阻抗不连续性引起的反射、布线长度不匹配引起的偏斜以及差模和共模干扰。