ZHCACW7 july   2023 SN74LVC1G97-Q1

 

  1.   1
  2. 12

功能方框图

在本应用简报中,图 1 显示了逻辑和转换用例。每个红色方框都与一个用例文档相关联。表 1 和表 2 列出了文档链接。有关完整的方框图,请参阅机械扫描激光雷达产品页面。

GUID-20230627-SS0I-FJQP-SJJN-NC9RJJVRMMFC-low.svg图 1 机械扫描激光雷达的简化方框图

逻辑和转换用例

每个用例都链接到一个单独的简短文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。这里列出了最相近的方框图和用例标识符,以便与图 1 中显示的用例完全匹配。

表 1 逻辑器件用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
电池输入保护 电源正常状态组合 组合电源正常信号
数字处理 I/O 扩展 增加微控制器上的输入
定时重启 短时间复位系统
诊断和监控 将误差信号进行结合 使用更少的输入来监控错误信号
表 2 转换用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
数字处理 UART 转换 转换 UART 的电压
光传感器 I2C 转换 转换 I2C 的电压

将误差信号进行结合

如果更想了解是否发生了错误,而不是更想了解哪个器件触发了错误,可以将错误源信号组合在一起,以减少系统控制器所需的输入数量。例如,如果检测到过热情况,则无论哪个器件发出错误信号,系统都可能提高风扇转速或关闭操作以对问题做出响应。

GUID-20210614-CA0I-7FDZ-HNQQ-QNFPFHKRX4VZ-low.svg使用或门将三个误差源合并为一个误差信号的示例方框图

请参阅使用更少的输入来监控错误信号 视频,了解有关此用例的更多信息。

表 3 推荐器件
器件型号 通过汽车认证 VCC 范围 类型 特性
SN74HCS21-Q1 ✓ 2 V 至 6 V 双路 4 输入与门 施密特触发输入
所有输入和输出端的正负钳位二极管
SN74LVC1G125-Q1 ✓ 1.65V - 5.5V 具有三态输出的单路缓冲器 标准 CMOS 输入
反相 OE 信号;对于同相 OE 信号,请参阅 '1G126
SN74LVC1G11-Q1 ✓ 1.65V - 5.5V 单路 3 输入与门 标准 CMOS 输入
通过 Ioff 电路支持局部断电,从而禁用输出。
SN74LVC1G96-Q1 ✓ 1.65V - 5.5V 可配置多功能门 施密特触发输入
在 '1G57 和 '1G58 之间,可生成所有 2 输入逻辑门功能。详细信息请参考数据表。

如需更多具有施密特触发输入架构的器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、输出电流和其他特性进行挑选。