ZHCACV2 july 2023
本文档介绍了如何使用 AM263x MCU 来控制 TIDA-01606 基于 SiC 的双向三级、三相逆变器和 PFC 功率级参考设计。该硬件与采用 HSEC controlCARD™ 格式的 MCU 兼容。虽然最初为 C2000™ MCU 产品系列而设计,但该参考设计也接受了 AM263x controlCARD (TMDSCNCD263),只需进行少量修改即可。该参考设计可用于在光伏逆变器、电动汽车充电器、电池储能系统以及 UPS 和电动汽车车载充电器 (OBC) 中实现单向或双向交流/直流和直流/交流功率级。此设计中使用的 T 型三级功率级是提高这些系统的功率密度和效率的理想选择。
TIDA-01606 参考设计由四个独立的板组成,这些板协同工作以形成该三相逆变器参考设计:
有关其他硬件详细信息,请参阅 TIDA-01606:10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计 设计指南。