ZHCACU6 july   2023 TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1机械旋钮和旋转编码器存在问题
  5. 2使用 3D 霍尔传感器进行角度测量
  6. 3同轴和离轴测试
    1. 3.1 同轴测试
    2. 3.2 离轴测试
  7. 4按钮式旋钮功能测试
  8. 5总结
  9. 6参考文献

同轴测试

使用同轴方法,将磁体放置在传感器正上方。如图 3-2 所示,选择 3D 霍尔传感器的 X 轴和 Y 轴以确定磁体的旋转角度。

GUID-20230622-SS0I-561Z-DDJG-KSM5SNCDHG86-low.jpg图 3-2 3D 线性霍尔效应传感器同轴测试

TI 3D 霍尔传感器 TMAG5273 和 TMAG5170 的 CORDIC 引擎可以无缝计算角度,因此微控制器可以直接读取寄存器的值,而无需处理磁场数据。图 3-3 展示了实际测试中的角度数据以及 X 轴和 Y 轴数据。请注意,由于手动转动旋钮,曲线呈阶梯形。

GUID-20230622-SS0I-06T6-MWDD-PDXN3CV6RCJW-low.png图 3-3 角度数据和 XY 轴数据输出

当磁铁旋转时,磁场的 X 轴和 Y 轴以正弦模式变化。请参阅图 3-4。

GUID-20230622-SS0I-QZZT-VST7-6G71HTFBXG7S-low.svg图 3-4 3D 线性霍尔效应传感器同轴输出