ZHCACU6 july   2023 TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1机械旋钮和旋转编码器存在问题
  5. 2使用 3D 霍尔传感器进行角度测量
  6. 3同轴和离轴测试
    1. 3.1 同轴测试
    2. 3.2 离轴测试
  7. 4按钮式旋钮功能测试
  8. 5总结
  9. 6参考文献

同轴和离轴测试

如图 3-1 所示,通过将磁体放置在不同的位置,可以使用多种方法来测量角度,例如平面内、平面外、同轴测试等。不同的放置方法对磁体的要求不同。用户可以根据实际应用场景、机械设计、安装位置等多种因素选择合适的方法。

GUID-20230622-SS0I-WWQS-LTWW-KPWJXHRW8SGQ-low.svg图 3-1 使用 3D 霍尔效应传感器进行角度检测的配置