请参阅 MSPM0 L1 测量仪表的性能。以下测试基于 3100mAh 锂离子电池、在 25°C 下进行。
测试模式如下:
- 将电池充满电 (4.25V) 并休息 1 小时。
- 将电池放电至电量耗尽 (2.5V) 并休息 1 小时,温度为 0.5°C/0.3°C/0.1°C。
- 0.3°C 下的脉冲放电电池。
电池满容量是根据休息 1 小时后获得的增量 SoC 和累积容量计算的。然后,它将生成测试结果。测试结果中显示了结论。
- 该解决方案适用于恒定低电流放电。您可以发现,在 0.1°C 放电条件下,SoC 误差在 2% 以内。当转向脉冲放电时,SoC 误差会增加。
- 由于电池模型延迟,当电流较高时,SoC 误差会增加。对于 0.5°C 放电,最大误差约为 9%。对于 0.3°C 放电,最大误差约为 4%。对于 0.1°C 放电,最大误差约为 2%。
- 该解决方案非常适合向最终用户输出阶跃而不是百分比。由于它不会测试电流,因此 SoC 在电池停止工作时仍可能发生变化。
此解决方案的优点是:
- 硬件设置简单,仅需检测电压。这意味着平均电流较低
- 软件代码量小
- 与库仑计相比,无累积误差
由于此解决方案主要取决于电池模型的精度,因此温度或老化也是 SoC 计算的两个重要因素,此解决方案不会考虑这些因素。为了在更多条件下提高此解决方案的精度,建议记录受温度或老化影响的 SoC 参数趋势,并在电池模型计算中添加因素。