ZHCACQ6 june 2023 TCAL6408 , TCAL6416 , TCAL9538 , TCAL9539 , TCAL9539-Q1
TCAL 敏捷 I/O 扩展器在 GPIO 引脚上提供各种功能。这些功能包括:可编程输出驱动强度、集成上拉和下拉电阻、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出选项。TCAL 器件还与以前 TCA 型号的 I/O 扩展器引脚对引脚兼容。TCAL 是 TCA 的直接升级版本,它提供敏捷 I/O 功能、低电源电压支持(1.08V 至 3.6V),同时还支持更快的数据速率 (<1MHz) 和更好的成本设计,这得益于较新的工艺技术。