ZHCACQ6 june   2023 TCAL6408 , TCAL6416 , TCAL9538 , TCAL9539 , TCAL9539-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 可编程输出驱动强度
  6. 3 可编程上拉或下拉电阻
  7. 4 可锁存输入
  8. 5 可屏蔽中断
  9. 6 中断状态寄存器
  10. 7 可编程开漏和推挽输出
  11. 8 使用 TCAL I/O 扩展器相较于 TCA I/O 扩展器的优势
  12. 9 总结
  13. 10参考文献

使用 TCAL I/O 扩展器相较于 TCA I/O 扩展器的优势

TCAL I/O 扩展器是对 TCA I/O 扩展器的直接升级。TCAL 与同一器件型号的 TCA 引脚对引脚兼容。例如,TCAL6408 是 TCA6408 的直接升级版。以下是使用 TCAL I/O 扩展器相较于 TCA I/O 扩展器的一些优势。

  • 为下一代处理器提供低电压支持 (1.08V – 3.6V)
  • 减少了 BoM 和布板空间,从而降低了成本
  • 较新的工艺技术,从而使设计更具成本优势
  • 最高支持超快速模式数据速率 (1MHz),从而提高数据吞吐量(TCA – 额定值高达 400kHz)
  • 降低电源关键系统的电流消耗
  • 系统适应性,可实现轻松原型设计
  • 修复了 TCA 电平转换 I/O 扩展器中存在的 VCCP/VCCI 电源时序控制问题
  • 敏捷 I/O 特性:
    • 可编程输出驱动强度
    • 可锁存输入
    • 屏蔽中断和中断状态寄存器
    • 可编程输出配置
    • 可选输入上拉或下拉寄存器

表 8-1 显示了 TI 提供的当前可用的 TCAL I/O 扩展器。

表 8-1 TCAL I/O 扩展器器件列表
TCAL I/O 扩展器比较表
TCAL6408TCAL6416TCAL9538TCAL9539TCAL9539-Q1
GPIO 数量81681616
引脚数1624162424
地址引脚数11222
是否具有 INT 和 RESET 引脚?是是是是是
是否支持电平转换?是是否否否
电源电压1.08V 至 3.6V1.08V 至 3.6V1.08V 至 3.6V1.08V 至 3.6V1.08V 至 3.6V
数据速率1MHz1MHz1MHz1MHz1MHz
待机电流1.8V 典型值时小于 1uA1.8V 典型值时小于 1uA1.8V 典型值时小于 1uA1.8V 典型值时小于 1uA1.8V 典型值时小于 1uA
工作温度-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C
ESD 保护

+/-4kV HBM

+/-1kV CDM

+/-4kV HBM

+/-1kV CDM

+/-4kV HBM

+/-1kV CDM

+/-4kV HBM

+/-1kV CDM

+/-4kV HBM

+/-1kV CDM

封装类型UQFN、X2QFNTSSOP、WQFNUQFN、X2QFNWQFNWQFN