ZHCACQ5 june   2023 LM5176 , LM5176-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 TEC 原理
    2. 1.2 设计规格和主要挑战
  5. 2使用降压/升压控制器的 TEC 驱动器设计
    1. 2.1 系统说明
    2. 2.2 采用 LM5176 的 TEC 设计方框图
    3. 2.3 LM5176 输出电压控制
  6. 3测试结果
    1. 3.1 TEC 电流与输出电压
    2. 3.2 通过 TEC 元件进行电流纹波测量
    3. 3.3 启动
    4. 3.4 效率
  7. 4总结
  8. 5参考文献

LM5176 输出电压控制

图 2-2 展示了使用微控制器控制输出电压的拓扑。Vout 通过使用连接到 FB 引脚的电阻分压器(R1 和 R2)进行调节。LM5176 的内部基准电压为 0.8V。为了通过 DAC 控制 Vout,电阻器 R3 与反馈分压器相连,并允许电流馈入反馈节点。有关详细说明,请参阅 PMP9796 5V 低功耗 TEC 驱动器参考设计。

GUID-20230508-SS0I-JG7Q-4GN0-RLM9DMNMMRR7-low.svg图 2-2 使用 MCU 控制 Vout

根据数据表,电阻分压器中的底部电阻器 R2 范围为 1kΩ 至 100kΩ。选择 R1 的阻值后,可以使用以下公式计算 R2 和 R3:

方程式 1. R3=Vctrl_max-Vctrl_minVo_max-Vo_min×R1
方程式 2. R2=VFB×R1×R3Vo_max×R3-VFB×R1+R3+Vctrl_min×R1

其中

  • R3 是控制电压与 FB 引脚之间的电阻器
  • Vctrl_max 是控制电压的最大值
  • Vctrl_min 是控制电压的最小值
  • Vo_max 是输出电压的最大值
  • Vo_min 是输出电压的最小值

例如,如果 R1 选择为 280kΩ 且 Vout 为 5V 至 25V,则 Vctrl 应为 0.5V 至 2V。根据以上公式,R2 需选择为 11kΩ,R3 需选择为 21kΩ。