ZHCACQ5 june 2023 LM5176 , LM5176-Q1
在体外诊断医疗产品中,样本和试剂必须在稳定的温度下进行精密检测。在聚合酶链反应 (PCR) 仪器中,DNA 扩增需要快速的温度变化(例如,在几秒钟内从 50℃ 升至 90℃)。在传统 TEC 控制设计中,通常使用具有栅极驱动器和 H 桥的降压稳压器。本手册介绍了使用降压/升压控制器来驱动 TEC 的单芯片设计。鉴于加热和冷却要求,主要设计挑战如下:
根据上述应用要求,TEC 双向电流控制的设计规格见表 1-1 所示。
特性 | 规格 |
---|---|
输入电压 | 15V |
TEC 最大电压 | ±10V |
TEC 最大电流 | ±4A |
TEC 可调节电压 | 是 |
恒定电压驱动 | 是 |