ZHCACN3 may   2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1从 CC26x2 迁移到 CC2340R5
    1. 1.1 去耦电容器
    2. 1.2 外设引脚映射
    3. 1.3 直流/直流稳压器元件
    4. 1.4 射频路径和平衡-非平衡变压器
  5. 2从 CC2640R2 迁移到 CC2340R5
    1. 2.1 去耦电容器
    2. 2.2 外设引脚映射
    3. 2.3 直流/直流稳压器元件
    4. 2.4 射频路径和平衡-非平衡变压器
  6. 3总结
  7. 4参考文献

直流/直流稳压器元件

CC2340R5 和 CC2640R2 使用相同的输出网络。两种设计均使用一个 10µF 电容器和一个 10µH 电感器。有关电感器的其他规格,请参阅 LP-EM-CC2340R5 设计文件。