ZHCACM7A january   2020  – may 2023 AFE5832 , AFE5832LP , ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , TX7316 , TX7332

 

  1.   1
  2.   设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 主要设计挑战
    2. 1.2 生成高压电源的可能拓扑
  5. 2使用 SEPIC 拓扑的高压电路设计
    1. 2.1 采用 SEPIC 拓扑的 TI 高压电源架构
  6. 3测试结果
    1. 3.1 效率和负载调整率
    2. 3.2 输出纹波测量
    3. 3.3 负载瞬态测试
    4. 3.4 噪声测量
    5. 3.5 热性能
  7. 4设计的可能变体
    1. 4.1 选项 1:可编程输出电压
    2. 4.2 选项 2:支持 1S 锂离子电池输入
    3. 4.3 选项 3:输出电压高达 ±100V
  8. 5布局指南
  9. 6时钟同步
  10. 7总结
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

效率和负载调整率

图 3-1 和图 3-2 显示了正负电源轨上具有对称负载时的电源效率和负载调整率。每个电源轨上的负载介于 0mA 至 25mA 之间。观察到的峰值效率约为 75%,最坏情况下的负载调整率为 1.99%。正负输出相互对称,误差在 1% 以内。

GUID-7A1CE244-A095-4D7C-B365-2F4C91E6E06F-low.gif图 3-1 SEPIC 高压电源的效率曲线
GUID-ED6A1899-8427-41DC-9E96-050B028E3C4C-low.gif图 3-2 SEPIC 的负载对称性显示精度小于 1% 且负载调整率小于 2%