ZHCACD5 March   2023 JFE2140

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2工作原理
  5. 3稳定性
  6. 4总结

引言

放大低噪声电路中传感器产生的小信号是一个非常常见但很难解决的问题。JFE150 超低噪声前置放大器 应用手册对此进行了概述。麦克风等高源阻抗传感器产生的信号大约为千分之一伏,由低噪声和低输入阻抗双极结型晶体管 (BJT) 级加载。使用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件是高输入阻抗的理想选择;但是,噪声性能比双极输入的噪声性能更差。分立式结型场效应晶体管 (JFET) 的噪声性能优于 CMOS 器件,并且具有高输入阻抗。更多详细信息,请参阅 CMOS、JFET 和双极输入级技术之间的权衡 应用报告。分立式 JFET(如 TI 的 JFE2140)后跟双极运算放大器(如 OPA202),提供了一种通过灵活偏置实现高输入阻抗和低噪声的方法,请参阅图 1-1。

GUID-20221013-SS0I-L2NS-NNT4-2SD62WC0HTGR-low.svg图 1-1 闭环电路中带有 JFE2140 前端的前置放大器