ZHCACC4A February 2023 – September 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
市场上主要有两种自拍杆产品:单轴自拍杆和三轴自拍杆。自拍杆如何保持手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一轴或三轴自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并驱动一个或三个电机以产生反向移动,用于抵消手机屏幕的振动并在拍摄照片或视频时使手机稳定。
图 1 3 轴自拍杆为了在云台或自拍杆应用中感应、处理和驱动单轴或三轴电机,TI 的 MSPM0 MCU 可通过其高性能特性、产品系列和各种封装尺寸满足各种要求,以适应小巧外形。
硬件
软件
所有这些功能都可以使用 TI 器件实现:
新型 Arm® Cortex® M0+ MSPM0Gx 高性能 MCU 具有高达 80MHz 的工作频率、32kB 至 128kB 闪存选项、可扩展模拟集成、高级片上电机控制外设等优势,可为各种自拍杆应用提供设计方案。

以下资源可用于自拍杆:
立即订购 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件和 DRV8316REVM,开始评估 MSPM0 在云台或自拍杆系统中的电机控制功能。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训快速开始您的设计。以下链接提供了可用资源。