• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用 MSPM0 MCU 设计单轴和三轴自拍杆

    • ZHCACC4A February   2023  – September 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用 MSPM0 MCU 设计单轴和三轴自拍杆
  1.   1
  2.   使用 MSPM0 MCU 设计单轴和三轴自拍杆
  3. 重要声明
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
Application Brief

使用 MSPM0 MCU 设计单轴和三轴自拍杆

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

使用 MSPM0 MCU 设计单轴和三轴自拍杆

市场上主要有两种自拍杆产品:单轴自拍杆和三轴自拍杆。自拍杆如何保持手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一轴或三轴自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并驱动一个或三个电机以产生反向移动,用于抵消手机屏幕的振动并在拍摄照片或视频时使手机稳定。

GUID-20230223-SS0I-0SD2-QQ0G-GXNVFR73VBSN-low.png图 1 3 轴自拍杆

为了在云台或自拍杆应用中感应、处理和驱动单轴或三轴电机,TI 的 MSPM0 MCU 可通过其高性能特性、产品系列和各种封装尺寸满足各种要求,以适应小巧外形。

GUID-20230223-SS0I-MLDK-LDWT-QSNQMTFNTPFF-low.svg图 2 3 轴和单轴自拍杆方框图

硬件和软件

硬件

  • 微控制器 (MCU):获取陀螺仪或加速器信息,运行生成 PWM 的控制算法,并获取电机速度和位置信息。
  • 驱动器:BLDC 集成 MOSFET 电机驱动器
  • 电源系统:电池、电池充电器、升压和 LDO 稳压器

软件

  • 应用:任务管理和调度。
  • 算法:根据陀螺仪或加速计反馈实时计算手机的手势;使用霍尔传感器梯形或无传感器算法驱动 BLDC 电机以实现闭环位置控制。

所有这些功能都可以使用 TI 器件实现:

  • MCU
    • MSPM0Lxx ARM Cortex M0+ 32MHz MCU
    • MSPM0Gxx ARM Cortex M0+ 80MHz MCU
  • BLDC 电机驱动器:三相 BLDC 电机驱动器(DRV831x 系列)
  • 充电器:电池充电器 IC(BQ 系列)
  • 升压:升压开关稳压器系列
  • LDO:LDO 线性稳压器系列

为什么 MSPM0 适合自拍杆?

新型 Arm® Cortex® M0+ MSPM0Gx 高性能 MCU 具有高达 80MHz 的工作频率、32kB 至 128kB 闪存选项、可扩展模拟集成、高级片上电机控制外设等优势,可为各种自拍杆应用提供设计方案。

GUID-20230223-SS0I-MXTX-V8V7-N5DHJHFMMVSL-low.png

MSPM0 在自拍杆中有何作用?

以下资源可用于自拍杆:

  • MSPM0-SDK 中的电机控制设计
    • MSPM0 有传感器 TRAP 库
      • 支持具有集成电流检测功能的 DRV831x 器件
    • MSPM0 无传感器 FOC 库
      • 支持具有集成电流检测功能的 DRV831x 器件
  • 高性能内核集成数学加速器 (MATHACL)
    • 缩短 FOC 和手势估算算法以及感应信号的处理时间
  • 用于电机控制的模拟和数字外设
    • 两个独立的 4Msps 12 位 ADC 模块:快速且精确的电流检测
    • 两个零漂移斩波运算放大器:精确放大两相电流
    • 三个高速比较器:启用硬件电流限制
    • 高级电机控制计时器:六个灵活的 PWM 和交叉触发器
  • 通信接口
    • SPI、UART 和 I2C,用于连接到 IMU(惯性测量单元)传感器
GUID-20230223-SS0I-VRQB-LJ8N-3Q4F45P0JHN6-low.svg图 3 基于 MSPM0Gx 的自拍杆系统方框图

资源

立即订购 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件和 DRV8316REVM,开始评估 MSPM0 在云台或自拍杆系统中的电机控制功能。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训快速开始您的设计。以下链接提供了可用资源。

  • MSPM0-SDK
  • MSPM0 概述页面
  • MSPM0 Academy
  • MSPM0 LaunchPad 开发套件
    • LP-MSPM0L1306
    • LP-MSPM0G3507
  • DRV831xEVM
    • DRV8311HEVM
    • DRV8316REVM
    • DRV8317HEVM
  • MSPM0 梯形控制应用手册
  • MSPM0 无传感器 FOC 应用手册
  • TI 精密实验室 - 电机驱动器:无刷直流基础知识

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale