ZHCAC19B January 2023 – August 2026 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
AESADV 加速器模块会加速硬件中基于 FIPS PUB 197 高级加密标准 (AES) 的加密和解密操作。
AESADV 加速器模块根据高级加密标准 (AES) 在硬件中使用 128 位或 256 位密钥对 128 位数据块进行加密和解密。AES 是 FIPS PUB 197 中指定的对称密钥块加密算法。AESADV 加速器的特性包括:
AESADV 引擎包含一个执行加密/解密以及伽罗瓦域乘法的处理内核。该内核由软件通过存储器映射寄存器配置的配置和数据输入进行驱动。
AESADV 加速器可对 128 位块进行快速加密和解密。表 5-3 中以块加密和块解密(使用预先生成的解密密钥)的周期和执行时间形式给出了 AESADV 加速器性能。下表假设不存在导致引擎停转的系统开销(提供下一个输入或读取可用输出时出现延迟)。
| DMA 元素大小* | AES 密钥长度 | 加密 | 解密 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期 | 时间 (32MHz) | 时间 (80MHz) | 周期 | 时间 (32MHz) | 时间 (80MHz) | ||
| 32 位 | 128 位 | 76 | 2.38μs | 0.95μs | 76 | 2.38μs | 0.95μs |
| 256 位 | 81 | 2.53μs | 1.01μs | 81 | 2.53μs | 1.01μs | |
| 128 位 | 128 位 | 47 | 1.47μs | 0.59μs | 47 | 1.47μs | 0.59μs |
| 256 位 | 59 | 1.85μs | 0.74μs | 59 | 1.85μs | 0.74μs | |
128 位 DMA 元素大小仅在 MSPM0L111x、MSPM0G511x、MSPM0G321x、MSPM0Gx51x 和随后发布的器件系列中受支持,而其他先前 MSPM0 器件系列(例如 MSPM0L211x、MSPM0Lx22x、MSPM0Gx10x、MSPM0Gx50x)支持 32 位 DMA 元素大小。有关 DMA 功能,请参阅器件特定数据表。