ZHCAC19A January 2023 – December 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
BSL 提供了一种警报机制,用于在怀疑发生篡改时采取措施。具体而言,如果在一个 BSL 会话期间 3 次将错误的密码传递给 BSL,则会激活安全警报,并且 BSL 可能会根据指定的安全警报策略以三种不同的方式之一进行响应:
选项 1 和 2 要求 NONMAIN 闪存区域未受静态写保护(请参阅 节 2.6.1.3.2)。
选择选项 1 时,配置为受静态写保护的任何 MAIN 存储器区域(请参阅 节 2.6.1.3.1)将不会在恢复出厂设置期间被擦除。